WN 100.1 Pasadores de fijación con bola con jaladera en T Empuñadura de aluminio, con vástago de acero inoxidable, con anillo de protección contra pérdidas

Foto

WN 100.1 Empuñadura de aluminio pasadores de fijación con bola con jaladera en T, con vástago de acero inoxidable, con anillo de protección contra pérdidas

Descripción del producto

Información

Los pasadores de fijación con bola con jaladera en T WN 100.1 tienen una amplia variedad de aplicaciones para sujeción, posicionamiento y alineación. Las bolas no se liberarán hasta que se presione el botón en la jaladera. Una vez que el botón se ha presionado, las bolas se retraen dentro del vástago, permitiendo que el pasador sea insertado o retirado de un agujero.

Los valores de carga que se proporcionan en la tabla para resistencias de cizalladura son únicamente para referencia. Son valores recomendados no vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Pasador del vástago
Acero inoxidable 17-4 PH, tratado térmicamente


Jaladera en T
Aluminio fundido a presión A383, acabado negro anodizado


Husillo interno
Acero inoxidable 17-4 PH


Bolas AISI 440C


Llavero / muelle
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención espirales GN 111.4
Cables de retención GN 111.2 (con lengüetas de montaje o argollas)

Bajo pedido

Pasadores en otros diámetros, materiales, longitudes, configuraciones de empuñadura y otras modificaciones

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
WN 100.1 Empuñadura de aluminio pasadores de fijación con bola con jaladera en T, con vástago de acero inoxidable, con anillo de protección contra pérdidas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1 +0.02/-0d2 ±0.005d3l2 +0/-0.04l3
máx.
mOrificio de
ubicación
Resistencia de cizalladura doble
0.250 -0.003/-0.0021.002.003.004.00----0.2891.750 +0.070.2901.2700.470.25 +0.0049217 lbf (41 kN)
0.313 -0.004/-0.0021.002.003.004.006.00---0.3751.750 +0.070.3301.2700.470.31 +0.00414388 lbf (64 kN)
0.375 -0.003/-0.0011.001.501.752.002.503.004.006.000.4401.935 +0.130.3651.4500.590.38 +0.00420682 lbf (92 kN)
0.500 -0.003/-0.0022.003.004.006.00----0.5942.220 +0.130.4601.6000.750.50 +0.00536869 lbf (164 kN)
0.625 -0.003/-0.0022.003.004.00-----0.7503.050 +0.050.5801.9000.940.63 +0.00557776 lbf (257 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.38
In Stock: 316
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$15.38
5099$14.10
100249$12.82
≥ 250$11.54
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.052 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...